Gear Motors

EFEKTYWNE JEDNOSTKI NAPĘDOWE W KORPUSIE UNICASE

Koncepcja Unicase

Korpus reduktora, jako element jednoczęściowy, jest wykonywany z jednego odlewu żeliwa lub aluminium. NORD DRIVESYSTEMS produkuje reduktory walcowe, walcowe w korpusie płaskim, stożkowe i ślimakowe, jest również pierwszym producentem na świecie, wytwarzającym zaawansowane technicznie duże przekładnie przemysłowe w korpusie Unicase.

  • Łożyska zintegrowane w jednoczęściowym korpusie
  • Kompletna obróbka korpusu w jednym zamocowaniu w obrabiarce
  • Wysokie wartości momentów obrotowych
  • Wysokie dopuszczalne obciążenia promieniowe i osiowe
  • Niezawodność działania
  • Długi okres eksploatacji
  • Cicha praca

Reduktory walcowe

Więcej informacji na www.nord.com
     
  • Montaż kołnierzowy lub na łapach
  • Korpus UNICASE
Wielkości 11
kW
0,12 – 160
Nm 23-23.160
i 1,24:1-14.340,31:1

REDUKTORY WALCOWO-STOŻKOWE NORDBLOC. 1

Więcej informacji na www.nord.pl
REDUKTORY WALCOWO-STOŻKOWE NORDBLOC. 1
  • Mocowanie na łapach lub kołnierzowe
  • Korpus z odlewu aluminiowego (5 wielkości)
  • Unicase
  • Standardowe wymiary przyłączy
Wielkości 8
kNm 0,12 - 37
Nm 55 - 3.300
i 2,10:1-456,77:1

REDUKTORY WALCOWE W KORPUSIE PŁASKIM

Więcej informacji na  www.nord.com
     
  • Mocowane na łapach lub na kołnierzu B5/B14
  • Z wałem drążonym lub pełnym
  • Zwarta budowa
  • Unicase
Wielkości 15
kW
0,12 – 200
Nm 65 – 90.000
i 4,03:1–6.616,79:1

REDUKTORY WALCOWO-STOŻKOWE 3-STOPNIOWE

Więcej informacji na www.nord.com
     
  • Sprawność do 95 %
  • Mocowane na łapach lub na kołnierzu B5/B14
  • Z wałem drążonym lub pełnym
  • Unicase
Wielkości 15
kW
0,12 – 200
Nm 65 – 90.000
i 4,03:1–6.616,79:1

Koncepcja NORD Unicase od 1981

W roku 1980, inżynierzy firmy NORD DRIVESYSTEMS wprowadzili najważniejszą innowacji w konstrukcji przekładni: projekt unicase, który łączy wszystkie elementy urządzenia w jednej zamkniętej obudowie. Ta innowacyjna koncepcja, wkrótce znalazła swoje miejsce na rynku i jest obecnie standardem.